ZW-DB10-D01-AT-350V-N

Nombor Bahagian
4452018
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi tambahan Tiada
Versi Tiada
Tetapan tekanan [bar] Tiada pratetapan
Standard Injap pelepasan
Injap posisi A hingga T
Jenis pelarasan Alat
Kaviti ISO 4401-05-04-0-05
Injap Qmax [l/min] 120
Keluarga produk ZW-DB10
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 120
Julat tetapan tekanan [bar] 5 - 350
Saiz nom. 10
Penamaan objek ZW-DB10-D01-AT-350V-N
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 4452018
Reka bentuk Plat Sandwic

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
risalah produk MS

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
risalah produk EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
risalah produk MS

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
risalah produk EN

(0.41 MB)