4WE 6 D A08-24DN/V

Nombor Bahagian
4395841
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tersembunyi    
Model 8 watt
Pembatalan manual Ya
Fungsi 4/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap 4WE 6 D 08
Reka bentuk gegelung 50-2345
Kaviti ISO 4401-03-02-0-05
Injap Qmax [l/min] 40
Keluarga produk 4WE 6 D 08
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 320
Gegelung 24V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 80
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 40
Saiz nom. 6
Penamaan objek 4WE 6 D A08-24DN/V
Pmax [bar] 320
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 4395841
Nombor bahagian, gegelung 4290983
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
risalah produk MS

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
risalah produk EN

(1.59 MB)