4WEW 10 E A01-24DG/N

Nombor Bahagian
4338160
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tersembunyi    
Model Peralihan lembut
Pembatalan manual Ya
Fungsi 4/3 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap 4WEW 10 E
Reka bentuk gegelung 75-3164
Kaviti ISO 4401-05-04-0-05
Injap Qmax [l/min] 160
Keluarga produk 4WEW 10 E
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung 24V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 160
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 160
Saiz nom. 10
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung 4251230
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
risalah produk MS

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
risalah produk EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)