ZW-RP25-70-AAB-2-N

Nombor Bahagian
4322914
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap sehala dibuka pengendali
Nisbah pandu 9.5
Injap posisi Kawalan keluar port A dan B
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti ISO 4401-08-08-0-05
Injap Qmax [l/min] 500
Keluarga produk ZW-RP25
Tekanan pemecahan [bar] 2
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 500
Saiz nom. 25
Penamaan objek ZW-RP25-70-AAB-2-N
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 4322914
Reka bentuk Plat Sandwic

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
risalah produk MS

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
risalah produk EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)