FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP

Nombor Bahagian
4316823
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
Ciri-ciri lain Tiada
Tukar tempat 1SP
Bahan, penyambung, FSK Aluminium
Reka bentuk sambungan FSK Sisi (M8x1 – 3P)
Tekanan nominal [MPa] 0.05
Tekanan nominal [bar] 0.5
Perlindungan permukaan Keluli, bersadur zink (scr. + nat)
Nat lekapan Dengan (nat pengetat)
Anak tetingkap kontras HYDAC
Skru pengikat FSK M12
Fungsi tambahan (+ banjo bolt) Tanpa
Bahan, bingkai, FSK Keluli tahan karat
Bahan paip Kaca
Paip geometry Bulat
Tukar fungsi FSK Sesentuh tukar alih (tukar)
Reka bentuk sambungan palam FSK M8x1 – (3 tiang)
Gasket/Cecincin O 0
Bahan, Cecincin-O/cakera pengetat NBR
Nom. saiz FSA/FSK 381
Model FSA / FSK FSKV
Sijil kelulusan/ujian Tiada kelulusan

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
risalah produk MS

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
risalah produk EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
risalah produk MS

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
risalah produk EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
risalah produk MS

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
risalah produk EN

(0.67 MB)