PDBM06020Z-31-C-N-180V180-0

Nombor Bahagian
4162474
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
Gegelung Tanpa gegelung
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 8
Fungsi Ciri injap pelega tekanan
Tetapan tekanan [bar] 180
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 40-1836
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 06020
Injap Qmax [l/min] 5
Keluarga produk PDBM06020Z
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Fungsi Injap popet
Julat tetapan tekanan [bar] 0 - 180
Saiz nom. 6
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
risalah produk MS

(0.34 MB)

PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
risalah produk EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)