Data teknikal
Butiran tambahan | Hos sedutan 2.5m/ret.5m, Hidup/mati dengan matikan |
---|---|
Penunjuk sumbat | 2Bar elektrik |
Voltan | 400V-50Hz-3Ph |
Pam | Pam gear |
Pendingin/Penukar haba | Penyejuk pemampat |
Versi | Mudah alih |
Saiz | Perumah 60l/kadar aliran 1l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
risalah produk
MS
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
risalah produk
EN
(13.47 MB)