RP16B-01E-C-N-3-30

Nombor Bahagian
4032196
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi tambahan Tukar pemantauan kedudukan
Fungsi Injap sehala dibuka pengendali
Nisbah pandu 3
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti FC16-3
Injap Qmax [l/min] 120
Keluarga produk RP16B
Tekanan pemecahan [bar] 2
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 120
Saiz nom. 16
Penamaan objek RP16B-01E-C-N-3-30
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 4032196
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RP16B-01E Check Valve
risalah produk MS

(0.29 MB)

RP16B-01E Check Valve
risalah produk EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)