DV-12-11.6/0

Nombor Bahagian
397682
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
Fungsi tambahan Gelendong mendikit halus
Model Permukaan tergalvani
Jenis pelarasan Manual
Kaviti Penyambung sebaris
Injap Qmax [l/min] 90
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 90
Keluarga produk DV-12
Julat kadar alir [l/min] 0 - 90
Fungsi Injap popet
Fungsi Injap mendikit
Saiz nom. 12
Penamaan objek DV-12-11.5/0
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 397682
Reka bentuk Paip

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
risalah produk MS

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
risalah produk EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)