DR08-01-C-N-300V300

Nombor Bahagian
3907714
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
Fungsi tambahan Tiada
Versi Tiada
Tetapan tekanan [bar] 207
Standard Injap kawalan tekanan
Jenis pelarasan Alat
Kaviti FC08-3
Injap Qmax [l/min] 15
Keluarga produk DR08
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 2 - 207
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 15
Julat tetapan tekanan [bar] 20 - 207
Saiz nom. 8
Penamaan objek DR08-01-C-N-300V300
Pmax [bar] 420
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3907714
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
DR08-01 Pressure Reducing Valve
risalah produk MS

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
risalah produk EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
risalah produk MS

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
risalah produk EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)