RVF-G1/4-A-01-N-2

Nombor Bahagian
3764907
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi tambahan Dari port 1 hingga 2
Fungsi Injap sehala
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti EBR RVF-G1/4
Injap Qmax [l/min] 30
Keluarga produk RVF-G1/4-A
Tekanan pemecahan [bar] 0.15
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 30
Saiz nom. 5
Penamaan objek RVF-G1/4-A-01-N-2
Pmax [bar] 500
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3764907
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
risalah produk MS

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
risalah produk EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)