FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2

Nombor Bahagian
3762275
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Butiran tambahan Z=siri
Teknologi pengukuran A=dengan AS
Penarafan penapisan Z=tanpa elemen penapis
Bahan penapis Z=tanpa
Voltan A=400V-50Hz-3 Fasa
Versi 4=mudah alih dengan pemanas
Medium operasi M=Minyak mineral
Saiz & kadar aliran nominal 10/15=15l/min

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media