SRE2-G3/8-01X/5-5

Nombor Bahagian
3558274
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
Jenis pelarasan Alat
Kaviti 08520
Injap Qmax [l/min] 23
Keluarga produk Q [l/min] 0.95 - 23
Keluarga produk SRE2
Nilai tetapan kadar alir [l/min] 5
Julat kadar alir [l/min] 5 - 7.5
Fungsi Injap gelendong
Fungsi Injap kawalan aliran
Saiz nom. 8
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
risalah produk MS

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
risalah produk EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)