Data teknikal
Gegelung | Berkadar 12V |
---|---|
Kadar aliran pengguna, prod. F | 0 - 100 |
Fungsi | Ciri injap pengurang tekanan |
Tetapan tekanan [bar] | Tiada pratetapan |
Pembatalan manual, jenis | Tiada pembatalan manual |
Model | Standard |
Pembatalan manual | Tidak |
Pengaktifan | Berkadar |
Reka bentuk gegelung | 0 |
Jenis pelarasan | Tidak tersedia |
Kaviti | 12S30 |
Injap Qmax [l/min] | 100 |
Keluarga produk | PDMC12S30P |
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 45 |
Jenis penyambung | Penyambung palam Deutsch |
Fungsi | Injap gelendong |
Julat tetapan tekanan [bar] | 0 - 27 |
Saiz nom. | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Jenis kawalan | Dikendali pemandu |
Jenis pemasangan | Padat |
Bahan pengedap | NBR |
Nombor bahagian, gegelung | - |
Reka bentuk | Injap katrij |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk
MS
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk
EN
(0.12 MB)