MAV-M14x1,5-010-11 (4,3L-5,4L)

Nombor Bahagian
3534168
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Tekanan penutupan [bar] 11
Fungsi Injap pemula motor
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti Cavity MAV-M14X1.5
Injap Qmax [l/min] 20
Keluarga produk MAV
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 20
Saiz nom. 6
Penamaan objek MAV-M14x1,5-010-11 (4,3L-5,4L)
Pmax [bar] 300
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Nombor bahagian 3534168
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)