SRE1-G1/4-12X/0,8

Nombor Bahagian
3507426
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi tambahan tetap, tidak boleh dilaras
Jenis pelarasan Tidak boleh laras
Kaviti 05520
Injap Qmax [l/min] 10
Keluarga produk Q [l/min] 0.25 - 10
Keluarga produk SRE1-12X
Nilai tetapan kadar alir [l/min] 0.8
Julat kadar alir [l/min] 0.8 - 0
Fungsi Injap gelendong
Fungsi Injap kawalan aliran
Saiz nom. 5
Penamaan objek SRE1-G1/4-12X/0,8
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Nombor bahagian 3507426
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)