4WH E 10 J S01/N

Nombor Bahagian
3492063
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
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 4/3 injap berarah
Pengaktifan Hidraulik
Siri injap 4WH E 10 J
Kaviti ISO 4401-05-04-0-05
Injap Qmax [l/min] 150
Keluarga produk 4WH E 10 J
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 5 - 320
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 150
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 150
Saiz nom. 10
Penamaan objek 4WH E 10 J S01/N
Pmax [bar] 320
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3492063
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
4WH10 Directional spool valves
risalah produk MS

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
risalah produk EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)