WVE-R1/2-010

Nombor Bahagian
3467544
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap olak alik
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 08730
Injap Qmax [l/min] 70
Keluarga produk WVE-R1/2
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 70
Saiz nom. 10
Penamaan objek WVE-R1/2-010
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 3467544
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
risalah produk MS

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
risalah produk EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)