PDB16PZ-09-C-N-087V087-0

Nombor Bahagian
3436112
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
Gegelung Tanpa gegelung
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 300
Fungsi Ciri injap pelega tekanan
Tetapan tekanan [bar] 60
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Basis rendah ∆p
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 40-1836
Jenis pelarasan Alat
Kaviti FC16-2
Injap Qmax [l/min] 250
Keluarga produk PDB16PZ
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Fungsi Injap gelendong
Julat tetapan tekanan [bar] 4 - 60
Saiz nom. 16
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
risalah produk MS

(0 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
risalah produk EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)