WSM12120V-01-C-N-24DG

Nombor Bahagian
3350066
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
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WSM12120V-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti 12120
Injap Qmax [l/min] 110
Keluarga produk WSM12120V
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 5 - 350
Gegelung 24V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 5.5 - 110
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 5.5 - 110
Saiz nom. 12
Penamaan objek WSM12120V-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3350066
Nombor bahagian, gegelung 3000249
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WSM12120V 2/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.27 MB)

WSM12120V 2/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
risalah produk MS

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
risalah produk EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)