RVM06020-51-C-N-0.5

Nombor Bahagian
3347965
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Model Jenis Popet Kon
Fungsi Injap sehala
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 06020
Injap Qmax [l/min] 38
Keluarga produk RVM06020
Tekanan pemecahan [bar] 0.5
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 38
Saiz nom. 6
Penamaan objek RVM06020-51-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3347965
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RVM06020-51 Check Valve
risalah produk MS

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
risalah produk EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)