RV08A-51-C-V-15

Nombor Bahagian
3347935
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Model Jenis Popet Kon
Fungsi Injap sehala
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti FC08-2
Injap Qmax [l/min] 38
Keluarga produk RV08A
Tekanan pemecahan [bar] 1
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 38
Saiz nom. 8
Penamaan objek RV08A-51-C-V-15
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 3347935
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RV08A-51 Check Valve
risalah produk MS

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
risalah produk EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)