PDR10P-01-C-N-260-24PG-8.8

Nombor Bahagian
3124500
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
Gegelung Berkadar 24V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 100
Fungsi Ciri injap pengurang tekanan
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 40-1836
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti FC10-3
Injap Qmax [l/min] 60
Keluarga produk PDR10P
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tetapan tekanan [bar] 8 - 180
Saiz nom. 10
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung 3109229
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
PDR10P-01 - 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
risalah produk MS

(0.36 MB)

PDR10P-01 - 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
risalah produk EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)