WKM08130C-01-C-V-0

Nombor Bahagian
3117644
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
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 3/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WKM08130C-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti 08130
Injap Qmax [l/min] 25
Keluarga produk WKM08130C
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 25
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 25
Saiz nom. 8
Penamaan objek WKM08130C-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 3117644
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WKM08130C-01 3/2 Directional Spool Valve
risalah produk MS

(0.32 MB)

WKM08130C-01 3/2 Directional Spool Valve
risalah produk EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
risalah produk MS

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
risalah produk EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)