WKM08130D-01-C-N-12DG

Nombor Bahagian
3112945
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
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 3/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WKM08130D-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti 08130
Injap Qmax [l/min] 25
Keluarga produk WKM08130D
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung 12 V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 25
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 25
Saiz nom. 8
Penamaan objek WKM08130D-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3112945
Nombor bahagian, gegelung 3000489
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
risalah produk MS

(0.32 MB)

WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
risalah produk EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)