WK10D-01-C-N-230AG

Nombor Bahagian
3095105
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
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 3/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WK10D-01
Reka bentuk gegelung 50-1836
Kaviti FC10-3
Injap Qmax [l/min] 32
Keluarga produk WK10D
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung 230 V AC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 32
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 32
Saiz nom. 10
Penamaan objek WK10D-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3095105
Nombor bahagian, gegelung 3019736
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WK10D-01 3/2-Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.36 MB)

WK10D-01 3/2-Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)