WS08D-51-C-N-12DG

Nombor Bahagian
3092906
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Model Mengurangkan penggunaan kuasa elektrik
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 3/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WS08D-51
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti FC08-3
Injap Qmax [l/min] 20
Keluarga produk WS08D-51
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 280
Gegelung 12 V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 20
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 20
Saiz nom. 8
Penamaan objek WS08D-51-C-N-12DG
Pmax [bar] 280
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3092906
Nombor bahagian, gegelung 3000489
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)