SDR10A-01-C-V-15V

Nombor Bahagian
3064820
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Jenis pelarasan Alat
Kaviti FC10 -2
Injap Qmax [l/min] 160
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 160
Keluarga produk SDR10A
Tekanan pemecahan [bar] 1
Julat kadar alir [l/min] 0 - 160
Fungsi Injap popet
Fungsi Injap mendikit dengan semak aliran berbalik
Saiz nom. 10
Penamaan objek SDR10A-01-C-V-15V
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 3064820
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
SDR10A-01 Needle Valve – Free Reverse Flow
risalah produk MS

(0.17 MB)

SDR10A-01 Needle Valve – Free Reverse Flow
risalah produk EN

(0.17 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)