WK10J-01-C-N-230AG

Nombor Bahagian
3051523
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 4/3 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WK10J-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti FC10-4
Injap Qmax [l/min] 23
Keluarga produk WK10J
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung 230 V AC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 23
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 23
Saiz nom. 10
Penamaan objek WK10J-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3051523
Nombor bahagian, gegelung 3002594
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.31 MB)

WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)