WS16Y-01M-C-V-24DG

Nombor Bahagian
3051505
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
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tekanan        
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WS16Y-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti FC16-2
Injap Qmax [l/min] 150
Keluarga produk WS16Y
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 5 - 350
Gegelung 24V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 7.5 - 150
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 7.5 - 150
Saiz nom. 16
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian, gegelung 3000249
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.28 MB)

WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)