WS08W-01-C-V-M

Nombor Bahagian
3035815
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
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Secara manual
Siri injap WS08W-01-M
Kaviti FC08-2
Injap Qmax [l/min] 19
Keluarga produk WS08W
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 0 - 250
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 19
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 19
Saiz nom. 8
Pmax [bar] 250
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)