RS08-01-C-V-3-500V

Nombor Bahagian
3027844
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
Fungsi Injap imbang balas
Nisbah pandu 3
Jenis pelarasan Alat
Kaviti FC08-3
Injap Qmax [l/min] 38
Keluarga produk RS08
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 350
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 38
Julat tetapan tekanan [bar] 50 - 350
Saiz nom. 8
Penamaan objek RS08-01-C-V-3-500V
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 3027844
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RS08-01 Counterbalance valve
risalah produk MS

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
risalah produk EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)