WS08ZR-01M-C-N-24DG

Nombor Bahagian
3019925
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
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual skru        
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WS08ZR-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti FC08-2
Injap Qmax [l/min] 38
Keluarga produk WS08ZR
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 5 - 350
Gegelung 24V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 2 - 38
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 2 - 38
Saiz nom. 8
Penamaan objek WS08ZR-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3019925
Nombor bahagian, gegelung 3000249
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WS08ZR -01/-30 2/2 Solenoid Directional
risalah produk MS

(0.35 MB)

WS08ZR -01/-30 2/2 Solenoid Directional
risalah produk EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)