SR08-01-C-N-7.9V

Nombor Bahagian
3015475
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Jenis pelarasan Alat
Kaviti FC08-2
Injap Qmax [l/min] 30
Keluarga produk Q [l/min] 0.95 - 27
Keluarga produk SR08
Julat kadar alir [l/min] 14 - 27
Fungsi Injap gelendong
Fungsi Injap kawalan aliran
Saiz nom. 8
Penamaan objek SR08-01-C-N-7.9V
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3015475
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
SR08-01 2-Way Flow Regulator
risalah produk MS

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
risalah produk EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)