RV16A-01-C-N-70

Nombor Bahagian
3015352
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap sehala
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti FC16-2
Injap Qmax [l/min] 165
Keluarga produk RV16A
Tekanan pemecahan [bar] 5
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 165
Saiz nom. 16
Penamaan objek RV16A-01-C-N-70
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3015352
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RV16A-01 Check Valve
risalah produk MS

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
risalah produk EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)