RV06A-01-C-N-30

Nombor Bahagian
2610154
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap sehala
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti FC06-2
Injap Qmax [l/min] 15
Keluarga produk RV06A
Tekanan pemecahan [bar] 2.1
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 15
Saiz nom. 6
Penamaan objek RV06A-01-C-N-30
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 2610154
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RV06A-01 Check Valve
risalah produk MS

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
risalah produk EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
risalah produk MS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
risalah produk EN

(8.19 MB)