Data teknikal
Ciri-ciri lain | LED=CI dengan papran LED |
---|---|
Standard | 0=tiada |
Penukar | 0=tiada perubahan |
Bahan pengedap | NBR=NBR (Perbunan) |
Pintas | 6 bar |
Penunjuk sumbat | D=visual/elektrik |
Saiz sambungan | Saiz khas |
Jenis sambungan | Port khas |
Penarafan penapisan | 10 |
Bahan penapis | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 315 |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Senarai alat ganti
MS
(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Senarai alat ganti
EN
(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
risalah produk
MS
(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
risalah produk
EN
(0.65 MB)