DFP ON 60 Q B 20 D 1.0 /-L110-B6

Nombor Bahagian
1250577
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Ciri-ciri lain L110=voltan lampu 115V
Standard 0=tiada
Penukar 0=tiada perubahan
Bahan pengedap NBR=NBR (Perbunan)
Pintas 6 bar
Penunjuk sumbat D=visual/elektrik
Saiz sambungan Saiz khas
Jenis sambungan Port khas
Penarafan penapisan 20
Bahan penapis ON=Optimicron tekanan tinggi
pmax [bar] 315

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Senarai alat ganti MS

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Senarai alat ganti EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
risalah produk MS

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
risalah produk EN

(0.65 MB)