WBF – Wombat 필터

Wombat 필터 하우징 WBF는 특히 유체의 사전 여과 및 주 여과에 사용됩니다. 이 제품은 주로 산업용 부품 세척기 및 유압 시스템과 윤활 시스템의 구성품과 시스템에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다.
Wombat 필터 엘리먼트나 시판 필터 백이 사용됩니다.

  • 주름진 Wombat 필터 엘리먼트로 인한 높은 오염 잔류 수용 능력과 낮은 압력 강하
  • 매우 높은 여과 효율성, 여러 여과도에서 99.8% 이상
  • 악세서리로 막대 자석 제공
  • 특수한 엘리먼트 구조로 서비스 매우 용이
  • 일반 필터 백과 함께 사용 가능
자세히 알아보기 줄이기
SKU
GP_1000444969
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
WBF-100B-CL-FA
소재 번호 4442731
기타 특징:
0=기타 특징 없음
씰 재질:
V=FPM(Viton)
오염지시계:
DZ=배관 한정, VM 없음
연결부 사이즈:
50
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
WBF-201W-CL-FE
소재 번호 4340544
기타 특징:
0=기타 특징 없음
씰 재질:
V=FPM(Viton)
오염지시계:
E=압력 게이지
연결부 사이즈:
50
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
WBF-201B-CL-FZ
소재 번호 4282690
기타 특징:
0=기타 특징 없음
씰 재질:
V=FPM(Viton)
오염지시계:
Z=없음(SF)
연결부 사이즈:
50
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
WBF-201W-CL-FZ
소재 번호 4282691
기타 특징:
0=기타 특징 없음
씰 재질:
V=FPM(Viton)
오염지시계:
Z=없음(SF)
연결부 사이즈:
50
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
WBF-100W-CL-FA
소재 번호 4442732
기타 특징:
0=기타 특징 없음
씰 재질:
V=FPM(Viton)
오염지시계:
DZ=배관 한정, VM 없음
연결부 사이즈:
50
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
WBF-201B-CL-FA
소재 번호 4596795
기타 특징:
0=기타 특징 없음
씰 재질:
V=FPM(Viton)
오염지시계:
DZ=배관 한정, VM 없음
연결부 사이즈:
50
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
WBF-201Z-BL-FA
소재 번호 4703614
기타 특징:
0=기타 특징 없음
씰 재질:
V=FPM(Viton)
오염지시계:
A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈:
50
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WB Wombat Filter Element
제품 브로셔 KO

(0.97 MB)

WB Wombat Filter Element
제품 브로셔 EN

(0.97 MB)

WBF WombatFilter
제품 브로셔 KO

(0.49 MB)

WBF WombatFilter
제품 브로셔 EN

(0.49 MB)

FM-P Flexmicron Premium
제품 브로셔 KO

(0.31 MB)

FM-P Flexmicron Premium
제품 브로셔 EN

(0.31 MB)

Flexmicron Economy FM-E
제품 브로셔 KO

(0.3 MB)

Flexmicron Economy FM-E
제품 브로셔 EN

(0.3 MB)

FB-S Filter bag Standard
제품 브로셔 KO

(0.18 MB)

FB-S Filter bag Standard
제품 브로셔 EN

(0.18 MB)

FB-E Filter bag Economy
제품 브로셔 KO

(0.17 MB)

FB-E Filter bag Economy
제품 브로셔 EN

(0.17 MB)