WB – WOMBAT

웜뱃 구성품은 내부에서 외부로 유체가 흘러가는 별 모양의 접이식 필터 구성품으로, 높은 분리율로 많은 양의 먼지를 흡수하도록 설계되었습니다. Wombat 구성품은 어댑터 키트(바스켓 및 씰 수용)를 사용하여 모든 일반 백 필터에 설치할 수 있으며, 거기에 있는 필터 백을 교체할 수 있습니다. 세척 및 처리 유체의 여과, 유압 및 윤활 시스템의 유체에 대한 사전 여과, 세척 시스템(청결 시스템) 또는 처리 기계의 작업 및 경찰 필터로 적용됩니다.
  • 중요 공정 중 유체의 고순도
  • 필터 백에 비해 분진 흡수 능력이 높아 필터 구성품의 사용 수명이 길어짐
  • 필터백 대비 압력 손실 감소(최대 30%)
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [kr]
SKU
GP_1000421394
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
N100WB001-PESF
소재 번호 4089732
씰 재질:
V=FPM(Viton)
여과도:
1
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N100WB003-PESF
소재 번호 4089734
씰 재질:
V=FPM(Viton)
여과도:
3
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N100WB005-PESF
소재 번호 4089765
씰 재질:
V=FPM(Viton)
여과도:
5
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N100WB030-PESF
소재 번호 4220893
씰 재질:
V=FPM(Viton)
여과도:
30
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N200WB005-PESF
소재 번호 3543241
씰 재질:
V=FPM(Viton)
여과도:
5
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N200WB010-PESF
소재 번호 3543267
씰 재질:
V=FPM(Viton)
여과도:
10
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N200WB020-PESF
소재 번호 3543152
기타 특징:
0=기타 특징 없음
씰 재질:
SO=특수 소재
오염지시계:
O=세부 정보 없음
연결부 사이즈:
관련 없음
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N200WB040-PESF
소재 번호 3543188
기타 특징:
0=기타 특징 없음
씰 재질:
V=FPM(Viton)
오염지시계:
O=세부 정보 없음
연결부 사이즈:
관련 없음
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WB Wombat Filter Element
제품 브로셔 KO

(0.97 MB)

WB Wombat Filter Element
제품 브로셔 EN

(0.97 MB)