DVA 키트

DVA 키트

DVA 키트(가변 속도 구동 키트)는 제어된 유압 공급을 보장하기 위해 전자적으로 조정 가능한 고정 변위 펌프입니다.
압력 공급 장치: 플러그 앤 플레이 통합을 위해 장착, 구성 및 테스트된 구성 요소 세트로, 제어 캐비닛에 드라이브 컨트롤러를 설치하지 않고도 작동합니다.
기계 사이클 동안 일정한 압력 공급이나 가변 압력이 필요한 경우 범용적으로 적용할 수 있습니다.
최대 22kW의 성능 등급
자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.