HFI-MM

HFI-MM

HFI-MM(HYDAC 주파수 인버터 - 모터 장착) 드라이브 컨트롤러는 속도 제어를 위한 3상 비동기 모터용 주파수 인버터로,
백팩처럼 비동기 모터에 직접 부착할 수 있다는 것이 주요 장점입니다. 이는 제어 캐비닛이 필요 없고 전기 시스템에서 수행해야 하는 작업이 적다는 것을 의미합니다. 가변 속도 비동기 모터의 장점은 그대로 유지됩니다.
이 드라이브 컨트롤러는 0.55kW에서 22kW까지의 성능 등급으로 제공됩니다

 

자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.