드라이브 컨트롤러
HFI(HYDAC 주파수 인버터) 시리즈의 드라이브 컨트롤러는 3상 모터의 속도 또는 토크를 제어하며,
유압 및 전기기계 시스템을 위한 구동 솔루션을 구현하기 위해 우리의 드라이브 컨트롤러를 사용합니다. 저희 드라이브 솔루션에는 간단한 구성 요소 세트와 완전한 드라이브 시스템 솔루션이 포함되어 있습니다. 전자 기계 실린더든 유압 시스템이든 상관없습니다: 드라이브 컨트롤러가 누락된 링크입니다. 이를 통해 드라이브 시스템을 네트워킹하고, 구성 요소의 수와 필요한 공간을 줄이며, 복잡성을 최소화하고 효율성을 창출할 수 있습니다.
우리의 드라이브 컨트롤러는 장착 방식과 사용 방식에 따라 다릅니다.
MM(모터 장착) 장치는 표준 비동기 모터에 장착되어 속도를 제어합니다. 여기서 장점은 추가적인 제어 캐비닛이 필요하지 않다는 것입니다. 드라이브 컨트롤러는 백팩처럼 모터에 장착되어 있습니다. 이와 같은 솔루션은 최대 22kW입니다.
CM(캐비넷 장착) 장치를 사용하여 3상 동기 모터를 제어할 수 있습니다. 이 장치들은 빠른 방향 변경, 높은 위치 정확도, 정밀한 힘/압력 제어와 같은 동적 응용 분야에서 사용됩니다. 이 장치들은 제어 캐비닛에 장착되어야 합니다. 이와 같은 솔루션은 개별 축당 최대 170kW의 출력까지 제공됩니다.
더 높은 출력을 가진 표준 비동기 모터의 속도 제어 작동을 위해 Wm(벽 설치) 장치가 사용됩니다. 이 장치들은 제어 캐비닛이나 벽에 설치해야 합니다. 이와 같은 솔루션은 개별 축당 최대 250kW의 출력까지 제공됩니다.
유압 및 전기기계 시스템을 위한 구동 솔루션을 구현하기 위해 우리의 드라이브 컨트롤러를 사용합니다. 저희 드라이브 솔루션에는 간단한 구성 요소 세트와 완전한 드라이브 시스템 솔루션이 포함되어 있습니다. 전자 기계 실린더든 유압 시스템이든 상관없습니다: 드라이브 컨트롤러가 누락된 링크입니다. 이를 통해 드라이브 시스템을 네트워킹하고, 구성 요소의 수와 필요한 공간을 줄이며, 복잡성을 최소화하고 효율성을 창출할 수 있습니다.
우리의 드라이브 컨트롤러는 장착 방식과 사용 방식에 따라 다릅니다.
MM(모터 장착) 장치는 표준 비동기 모터에 장착되어 속도를 제어합니다. 여기서 장점은 추가적인 제어 캐비닛이 필요하지 않다는 것입니다. 드라이브 컨트롤러는 백팩처럼 모터에 장착되어 있습니다. 이와 같은 솔루션은 최대 22kW입니다.
CM(캐비넷 장착) 장치를 사용하여 3상 동기 모터를 제어할 수 있습니다. 이 장치들은 빠른 방향 변경, 높은 위치 정확도, 정밀한 힘/압력 제어와 같은 동적 응용 분야에서 사용됩니다. 이 장치들은 제어 캐비닛에 장착되어야 합니다. 이와 같은 솔루션은 개별 축당 최대 170kW의 출력까지 제공됩니다.
더 높은 출력을 가진 표준 비동기 모터의 속도 제어 작동을 위해 Wm(벽 설치) 장치가 사용됩니다. 이 장치들은 제어 캐비닛이나 벽에 설치해야 합니다. 이와 같은 솔루션은 개별 축당 최대 250kW의 출력까지 제공됩니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정