- Cone A
- Pressure function
Logic valves
선택기 선택
이 밸브 유형을 변경하시겠습니까?
필터링된 결과는 모두 상실됩니다.
1
2
3
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
기능
모두 선택
선택 재설정
기능
Qmax 밸브 [l/min]
모두 선택
선택 재설정
Qmax 밸브 [l/min]
커버 종류
모두 선택
선택 재설정
커버 종류
가능한 조합 콘
모두 선택
선택 재설정
가능한 조합 콘
콘 종류
모두 선택
선택 재설정
콘 종류
밀봉 옵션
모두 선택
선택 재설정
밀봉 옵션
면적 비율
모두 선택
선택 재설정
면적 비율
공칭 크기
모두 선택
선택 재설정
공칭 크기
밀봉 소재
모두 선택
선택 재설정
밀봉 소재
캐비티
모두 선택
선택 재설정
캐비티
Pmax [bar]
모두 선택
선택 재설정
Pmax [bar]
필터 더 표시
필터와 일치하는 결과가 없습니다.
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | A | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL A | 상품으로 |
420 | 1,000 | A | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL A | 상품으로 |
420 | 1,600 | A | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL A | 상품으로 |
420 | 2,800 | A | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL A | 상품으로 |
420 | 4,700 | A | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL A | 상품으로 |
420 | 7,900 | A | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL A | 상품으로 |
420 | 10,800 | A | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL A | 상품으로 |
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL B | 상품으로 |
420 | 1,000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL B | 상품으로 |
420 | 1,600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL B | 상품으로 |
420 | 2,800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL B | 상품으로 |
420 | 4,700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL B | 상품으로 |
420 | 7,900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL B | 상품으로 |
420 | 10,800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL B | 상품으로 |
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL C | 상품으로 |
420 | 1,000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL C | 상품으로 |
420 | 1,600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL C | 상품으로 |
420 | 2,800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL C | 상품으로 |
420 | 4,700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL C | 상품으로 |
420 | 7,900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL C | 상품으로 |
420 | 10,800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL C | 상품으로 |
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL E | 상품으로 |
420 | 1,000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL E | 상품으로 |
420 | 1,600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL E | 상품으로 |
420 | 2,800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL E | 상품으로 |
420 | 4,700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL E | 상품으로 |
420 | 7,900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL E | 상품으로 |
420 | 10,800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL E | 상품으로 |
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL F | 상품으로 |
420 | 1,000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL F | 상품으로 |
420 | 1,600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL F | 상품으로 |
420 | 2,800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL F | 상품으로 |
420 | 4,700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL F | 상품으로 |
420 | 7,900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL F | 상품으로 |
420 | 10,800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL F | 상품으로 |
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1D | 1 | LD-CCE .. 1D | 상품으로 |


- Function 1H
- Control cap with remote control connection and stroke limitation for directional and check functions and for manual switch-off and throttle functions
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1H | 1 | LD-CCE .. 1H | 상품으로 |


- Function RM
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Can be used for directional functions
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | RM | 3 | LD-CCE .. RM | 상품으로 |


- Function 1W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Additional control connection for a second cartridge valve
- Can be used for directional and pressure limiting functions
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1W | 1 | LD-CCE .. 1W | 상품으로 |


- Function 2W
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2W | 1 | LD-CCE .. 2W | 상품으로 |


- Function 2WR
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2WR | 1 | LD-CCE .. 2WR | 상품으로 |


- Function 4W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Check valves are also integrated to allow functions to be realised in which a maximum of two pilot pressures is desired
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 4W | 1 | LD-CCE .. 4W | 상품으로 |


- Function 1WDB
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1WDB | 2 | LD-CCE .. 1WDB | 상품으로 |


- Function DRE
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, a pressure relief valve and a directional valve realising a pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax 밸브 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | DRE | 2 | LD-CCE .. DRE | 상품으로 |