HP 고압 파워 유닛
저희 HP 콤팩트 파워 유닛은 출력 등급 0.3에서 1.6 kW로 3상 전압을 공급하며 에너지 효율적인 간헐적 작동과 단기 작동 기능을 갖춘 소형 전자유압식 공급 장치입니다. 이 파워 유닛은 높은 작동 압력과 오일 담금 모터를 이용하여 높은 출력 밀도를 달성합니다. 파워 유닛은 강철 탱크를 이용하여 매우 견고하고 안정적입니다. HP 파워 유닛은 기계 공구의 장렬 조절과 조임 기능 및 리프팅 및 스위블 장치와 같은 고정식 용도에 완벽합니다. 저희 HP 콤팩트 파워 유닛은 구조 설계 상 매우 유연하므로 컨트롤 매니폴드 또는 기능 모듈을 장착하여 다양한 유압식 제어를 실현할 수 있습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

AC/DC Compact Power Units Overview
제품 브로셔
KO
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
제품 브로셔
EN
(3.5 MB)

HP High Pressure Power Unit
제품 브로셔
KO
(1.03 MB)

HP High Pressure Power Unit
제품 브로셔
EN
(1.03 MB)