CA 콤팩트 파워 유닛

CA 콤팩트 파워 유닛

저희 CA 콤팩트 파워 유닛은 출력 등급 0.5에서 3 kW로 3상 전압을 공급하며 에너지 효율적인 간헐적 작동과 단기 작동 기능을 갖춘 소형 전자유압식 공급 장치입니다. 특수 구성품이 이용되기 때문에 저희 콤팩트 파워 유닛은 노이즈 방출을 최소화했습니다. 딥 드로잉 강철 탱크와 오일 담금 모터를 이용하기 때문에 파워 유닛은 매우 견고하고 공간을 크게 절약합니다. CA 파워 유닛은 하중 올리기와 내리기 또는 도우 디바이더 등 고정형 용도에 완벽합니다. 저희 CA 콤팩트 파워 유닛은 구조 설계 상 매우 유연하므로 컨트롤 매니폴드 또는 기능 모듈을 장착하여 다양한 유압식 컨틀롤러를 실현할 수 있습니다.
자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.

이 카테고리를 위한 다운로드 항목

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CA Compact Power Units
제품 브로셔 KO

(0.66 MB)

CA Compact Power Units
제품 브로셔 EN

(0.66 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
제품 브로셔 KO

(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
제품 브로셔 EN

(3.5 MB)