ML 수평 밸브 스태킹 시스템
하이닥 밸브 스태킹 시스템 타입 ML은 오일 유압 시스템을 위한 개별 표준 모듈을 갖춘 제어 블록입니다. 기본 모듈에 여러 기능 모듈을 플랜지 장치할 수 있습니다. ML 수평 스태킹 어셈블리는 다양한 기본 모듈을 이용하여 하이닥 CA, CO1(S), DC1 및 HP 파워 유닛에 장착하거나 파이프 연결 모듈을 통해 유압 시스템과 결합할 수 있습니다. 이 시스템은 모듈식 설계를 이용하여 높은 유연성을 실현하고 제어 작업을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 작은 크기와 높은 출력 밀도로 깊은 인상을 남깁니다. 이 시스템은 주로 소형 소비장치의 제어 및 압력 및 힘 저항 탱크 제어용으로 설계되었습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

ML Valve Stacking System
제품 브로셔
KO
(9.04 MB)

ML Valve Stacking System
제품 브로셔
EN
(9.04 MB)