L 밸브 스태킹 시스템

필요한 대로 연장할 수 있는 스테킹 시스템으로, 저량 소비 장치와 압력 부하 유지 작업 제어에 사용됩니다 - 계획 및 건설에 있어 높은 유연성 제공 - 작은 치수와 높은 전력 밀도의 조합 - 짧고 단단한 연결로 누출 방지 - 모듈을 추가하여 추후 연장 가능 기술 데이터 유량: 최대 12l/min
 작동 압력: 최대 500bar
 전압: 24볼트 및 230볼트
 보호 등급: IP65~DIN EN 60034-5
 유체 유형: DIN 51524 1부 및 2부에 따른 유압유
 작동 유체의 온도 범위: 최저 -20°C ~ 최고 80°C
 주변 온도 범위: 최저 -20°C ~ 최고 +40°C
 점도 범위: 10~380mm²/s(권장) 여과: ISO 4406 21/19/16급에 따른 최대 허용 작동 유체 오염 수준 무게: 개별 모듈에 따라 0.2~2.2kg
 리턴 플로우: 최대 15l/min
 마운팅 가능 유닛: CO1, DC1, CA 및 HP 유닛
 자세한 내용은 브로셔 5.304.2 참조

자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.

이 카테고리를 위한 다운로드 항목

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
AC/DC Compact Power Units Overview
제품 브로셔 KO

(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
제품 브로셔 EN

(3.5 MB)

L Valve Stacking System
제품 브로셔 KO

(0.46 MB)

L Valve Stacking System
제품 브로셔 EN

(0.46 MB)