다음의 검색결과: 'HP 고압 파워 유닛'
1
결과
카테고리의
상품
상품 카테고리
저희 HP 콤팩트 파워 유닛은 출력 등급 0.3에서 1.6 kW로 3상 전압을 공급하며 에너지 효율적인 간헐적 작동과 단기 작동 기능을 갖춘 소형 전자유압식 공급 장치입니다. 이 파워 유닛은 높은 작동 압력과 오일 담금 모터를 이용하여 높은 출력 밀도를 달성합니다. 파워 유닛은 강철 탱크를 이용하여 매우 견고하고 안정적입니다. HP 파워 유닛은 기계 공구의 장렬 조절과 조임 기능 및 리프팅 및 스위블 장치와 같은 고정식 용도에 완벽합니다. 저희 HP 콤팩트 파워 유닛은 구조 설계 상 매우 유연하므로 컨트롤 매니폴드 또는 기능 모듈을 장착하여 다양한 유압식 제어를 실현할 수 있습니다.
0
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
1
결과
카테고리의
다운로드
HP High Pressure Power Unit
유닛 & 시스템
고압 파워 유닛
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(1.03 MB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동