EcoSwitch
HYDAC EcoSwitch는 더블 펌프가 결합된 유압 제어 매니폴드입니다. 이 제품의 기본적인 원리는 더블 펌프의 펌프 스테이지를 하나에서 다른 쪽으로 전환하는 것으로, 수요가 낮을 때는 순환을 감압합니다. 해당 펌프 스테이지는 두 가지 밸브를 이용하여 유압 기계 원리를 통해 감압된 순환에서 시스템으로, 또는 그 반대로 전환됩니다. 즉, 탱크로의 연결부를 여닫는 파일럿 밸브와 메인 제어 밸브가 이 두 밸브입니다.
가변 속도 제어라는 좋은 기능이 없는 기계의 경우, HYDAC EcoSwitch에서는 유압 시스템의 손실을 줄일 수 있는 간단한 솔루션을 제공합니다. EcoSwitch의 또 다른 장점은 다른 전자장치, 센서, 소프트웨어가 필요하지 않으며 유압 시스템에 쉽게 통합할 수 있다는 것입니다(예를 들어 오픈 센터 시스템의 고압 캐리오버(HPCO)를 통해). EcoSwitch는 독립적인 드라이브 기술이므로, 기존 기계에 통합이 가능합니다.
가변 속도 제어라는 좋은 기능이 없는 기계의 경우, HYDAC EcoSwitch에서는 유압 시스템의 손실을 줄일 수 있는 간단한 솔루션을 제공합니다. EcoSwitch의 또 다른 장점은 다른 전자장치, 센서, 소프트웨어가 필요하지 않으며 유압 시스템에 쉽게 통합할 수 있다는 것입니다(예를 들어 오픈 센터 시스템의 고압 캐리오버(HPCO)를 통해). EcoSwitch는 독립적인 드라이브 기술이므로, 기존 기계에 통합이 가능합니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정